LMSMA35A00024KH10M16

Enkoder obrotowy

Numer produktu: 50144569

Dostępność od ręki

Icon
Seria CMS 7xxi
Rodzaj Inkrementalny enkoder obrotowy
Rozdzielczość 50 p/r
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Rodzaj HTL
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja cylindryczny
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Masa netto 1.275 g
Kolor obudowy srebrny
Typ kołnierza Kołnierz zaciskowy
Konstrukcja Wał pełny ze spłaszczeniem
Średnica trzonu 10 mm
Długość trzonu 20 mm
Rozruchowy moment obrotowy 0,01 N·m
Obciążenie wału – osiowe 120 N
Obciążenie wału – promieniowe 220 N
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -10 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 65
Obowiązujące normy IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
Procedura kontrolna wibracji według normy 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz)
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270501
ECLASS 8.0 27270501
ECLASS 9.0 27270501
ECLASS 10.0 27270501
ECLASS 11.0 27270501
ECLASS 12.0 27270501
ECLASS 13.0 27270501
ECLASS 14.0 27270501
ECLASS 15.0 27270501
ECLASS 16.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
ETIM 8.0 EC001486
ETIM 9.0 EC001486
ETIM 10.0 EC001486
UNSPSC 26.08 39121527
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Karta danych - Dimensioned drawing - pdf