LS49CI.8-TB
Nadajnik bariery świetlnej jednokierunkowej
| Seria | 49C |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
| Wersja specjalna | Wejście aktywujące |
| Zasięg roboczy | 0,5 ... 120 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 150 m (typowy zasięg) |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 860 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
| Liczba wejść aktywujących | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Wejście aktywujące |
| Opór wejściowy | 10.000 Ω, 10 % |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 150 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
| Zalecany moment dokręcania dla mocowania M3 | 0,9 N·m |
| Zalecany moment dokręcania dla mocowania M4 | 1,4 N·m |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 3 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |