LV463.XV7/2T-150-M12

Światłowód, wzmacniacz

Numer produktu: 50133967

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
LV463.XV7/2T
Światłowód, wzmacniacz
Numer artykułu: 50133966
  • Seria: 463
  • Źródłoświatła: LED, czerwony
  • Wyjście przełączające: Tranzystor, NPN
  • Przyłącze: Przewód
Numer artykułu: 50133966

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria 463
Przeznaczony dla Światłowód szklany
Światłowód z tworzywa sztucznego
Wersja specjalna Funkcja czasowa
krótkie czasy reakcji
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Przyłącze światłowodu Mocowanie zaciskowe
Napięcie zasilania UB 10 ... 24 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 40 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 100 mA
Napięcie przełączające high: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 50.000 Hz
Czas reakcji 0,01 ms
Opóźnienie włączania/wyłączania Opóźnienie włączania/wyłączania
Opóźnienie gotowości 500 ms
Styk impulsowy Styk impulsowy
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 150 mm
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,25 mm²
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
Masa netto 50 g
Kolor obudowy czarny
czerwony
Rodzaj mocowania przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Kołyskowy przełącznik ciśnieniowy
Przełączniki suwakowe
Funkcja elementu obsługowego Przełączanie jasny/ciemny
Ustawianie czułości
Ustawienie zakresu przełączania
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 85 °C
Stopień ochrony IP 50
NEMA 1
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85423390
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip
IODD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf