MA 4 D 100

Element przyłączeniowy

Numer produktu: 50102023

Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria MA 4
Przeznaczony dla Czytniki kodów kreskowych serii BCL 2x
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 3x
Przeznaczony dla interfejsu RS 485
Okablowanie ochronne Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Rodzaj RS 232, RS 485
Rodzaj RS 232
Liczba przyłączy 2 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 22 -pin
Funkcja Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza Sub-D
Liczba pinów 9 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 119 mm x 33 mm x 180 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto 490 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj wskazania LED
Wyświetlacz LC
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Stopień ochrony IP 54
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 84733080
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Karta danych - pdf