MSI-SR-ES20-03

Przekaźniki bezpieczeństwa

Numer produktu: 50133025

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MSI-SR-ES31-03
Przekaźniki bezpieczeństwa
Numer artykułu: 50133023
  • Aplikacja: Obwody wyłączenia awaryjnego
  • Ponowne uruchomienie: automatic
  • Rodzaj zacisku: Zacisk sprężynowy
  • Funkcje: Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Numer artykułu: 50133023

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria MSI-SR-ES20
Aplikacja Urządzenie podstawowe do zastosowań wyłączenia awaryjnego
Funkcje Monitorowanie obwodów wyłączenia awaryjnego
Monitorowanie przełączników zbliżeniowych
Monitorowanie wyłączników pozycyjnych
Ponowne uruchomienie automatic
ręczny
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 3, EN ISO 13849-1
Napięcie znamionowe UN 24 V AC/DC
Częstotliwość znamionowa 50 ... 60 Hz
Znamionowe napięcie sterujące zasilania US przy AC 60 Hz 20,4 V
Znamionowe napięcie sterujące zasilania US przy AC 50 Hz 26,4 V
Maks. znamionowe napięcie sterujące zasilania przy AC 50 Hz 26,4 V
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania US dla AC 50 Hz 20,4 V
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania US dla DC 20,4 V
Maks. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC 26,4 V
Min. znamionowe napięcie sterujące zasilania dla DC 20,4 V
Moc znamionowa AC 2 V·A
Moc znamionowa DC 1 W
Izolacja elektryczna obwodu zasilania od obwodu sterowania Nie
Liczba wyjść, związane z bezpieczeństwem, bezzwłoczne, stykowe 2 Piece(s)
Ścieżki prądowe zwolnienia Styk normalnie otwarty
Materiał styku Stop srebra
Kategoria użytkowa AC-15 (zestyk zwierny) Ue 230V, Ie 3A
Kategoria użytkowa DC-13 (zestyk zwierny) Ue 24V, Ie 3A
Ochrona przecizwarciowa (zestyk zwierny) Bezpiecznik topikowy 6 A klasy gG, całka topienia
Znamionowe napięcie przełączające, ścieżki prądowe zwolnienia AC 240 V
Znamionowe napięcie przełączające, ścieżki prądowe zwolnienia DC 50 V
Maks. term. prąd ciągły Ith, ścieżki prądowe zwolnienia 6 A
Maks. prąd łączny I² wszystkich ścieżek prądowych 72
Żywotność mechaniczna 100.000.000 switching cycles
Analiza wejść jednokanałowy
Znamionowe napięcie wyjściowe DC 24 V
Prąd wejściowy na wejściach sterujących (obwód bezpieczeństwa/obwód resetowania) 50 mA
maks. prąd szczytowy na wejściach sterujących (obwód bezp./obwód resetowania) 70 mA
Maks. opór przewodu, na kanał ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
Min. czas trwania włączenia 30 ms
Czas reakcji (automatyczny start tA2) 70 ms
Czas reakcji (ręczny start tA1) 20 ms
Czas aktywacji tR 70 ms
Czas przywrócenia gotowości do pracy tW 200 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Rodzaj zacisku Zacisk sprężynowy
Liczba pinów 8 -pin
Przekroje przyłączy 2 x 0,2 do 1,5 mm², drut
2 x 0,2 do 1,5 mm², skrętka
2 x 0,25 do 1,5 mm², skrętka z tulejką kablową
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 22,5 mm x 96,5 mm x 91,5 mm
Masa netto 120 g
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie zatrzaskowe
Dopuszczenia TÜV Rheinland
c UL US
Numer taryfy celnej 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Ulotki produktowe - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Rheinland - pdf