NT 5V DC/1A Z-3010

Zasilacz

Numer produktu: 50109333

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
NT f. IT 1900+Base-EU
Zasilacz
Numer artykułu: 50114525
  • Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900...
  • Rodzaj artykułu: Zasilacz
Numer artykułu: 50114525

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Mobilne czytniki kodów kreskowych serii Z-3xxx
Rodzaj Zasilacz wtykowy
Wyjście 5 V DC, 1 A
Wejście 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Numer taryfy celnej 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540