NT ITxx0x
Zasilacz
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Rodzaj | Zasilacz |
| Przeznaczony dla | Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 3800g Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 3800i |
| Rodzaj | Zasilacz stołowy |
| Wyjście | 5 V DC, 1 A |
| Wejście | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Masa netto | 478 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ECLASS 12.0 | 27040701 |
| ECLASS 13.0 | 27040701 |
| ECLASS 14.0 | 27040701 |
| ECLASS 15.0 | 27040701 |
| ECLASS 16.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 |