ODS9L2.8/LA6-100-M12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50137816

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 9
Aplikacja Kontrola wysokości napełnienia
Mierzenie obiektu
Pomiar długości w docinaniu materiału
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Przebieg wiązki skolimowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 650 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2007
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Czas trwania impulsu 22.000 µs
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1 mm [100 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Zakres pomiarowy 50 ... 100 mm
Rozdzielczość 0,01 mm
Dokładność 0,5 %
Wielkość odniesienia dokładność Odstęp pomiarowy
Powtarzalność (1 Sigma) 0,05 mm
Dryf temperaturowy 0,02 %/K
Referencjonowanie Nie
Optyczna zasada pomiaru odstępu Triangulacja
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Moc przełączania, maks. 0,0012 W
Rodzaj konfigurowalny, ustawienie fabryczne: prąd
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Czas reakcji 1 ms, W stałych warunkach otoczenia, 90% remisji, trb pomiarowy Standard
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM3
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM3 = 0,5 ms
Frametyp 2.V
Typ portów A
Specyfikacja V1.1
Device ID 2169
SIO-Mode support Tak
Dane procesowe IN 4 bajty
Dane procesowe OUT 8 bity
Dual Channel Tak
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, obrotowy 90°
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 50 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Wyświetlacz OLED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Oprogramowanie komputerowe
Przyciski obsługowe
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Odporność na światło otoczenia 20.000 lx, EN 60947-5-2
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia UL
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf