ODSIL 96B M/V6-S12
Optyczny czujnik odległości
| Seria | 96 |
| Rodzaj systemu czujników | Naprzeciw obiektu |
| Przebieg wiązki | niezgodny |
| Źródło światła | Laser, Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 658 nm |
| Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Maks. moc lasera | 0,19 W |
| Czas trwania impulsu | 0,0000065 µs |
| Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 7 mm x 7 mm [10.000 mm] |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
| Zakres pomiarowy | 300 ... 10.000 mm |
| Rozdzielczość | 3,0 mm |
| Dokładność | 0,5 % |
| Wielkość odniesienia dokładność | Wartość końcowa |
| Powtarzalność | 5 mm |
| Czas pomiaru | 2,8 ... 100 ms |
| Dryf temperaturowy | 1,5 mm/K |
| Referencjonowanie | Nie |
| Zachowanie czarno-białe | 10 mm |
| Optyczna zasada pomiaru odstępu | Time of Flight |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Funkcja | programowalny |
| Liczba wyjść analogowych | 1 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Napięcie |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 380 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | Wyświetlacz OLED |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie |
| Elementy sterujące | Klawiatura foliowa Oprogramowanie komputerowe |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |