PRK 96M/P-1830-21

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50028975

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 96
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Wykrywanie obiektów owiniętych folią stretch
Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek
Wykrywanie wysokoprzeźroczystych folii i szyb szklanych
Zasięg roboczy 0 ... 1,5 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 1,85 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 50 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 3 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 380 g
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Wskazówka Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS)
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf