PRK3CL1.BT3/LP-200-M8

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50133709

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
PRK3CL1.BT3/LP-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50133706
  • Seria: 3C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,4 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50133706

Na zapytanie
Seria 3C
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Wykrywanie przeźroczystych folii
Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Zasięg roboczy 0 ... 0,4 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 0,5 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki skolimowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 655 nm
Klasa lasera 1, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Maks. moc lasera 0,0017 W
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Czas trwania impulsu 5,3 µs
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1 mm [500 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Przesunięcie kątowe typ. ± 2°
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 3.000 Hz
Czas reakcji 0,17 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.5
Specyfikacja V1.1
SIO-Mode support Tak
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,2 mm²
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 20 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Dwie tuleje gwintowane M3
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Ustawianie czułości
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf