PRK3CL1.BTT3/4P-200-M8

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50133737

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
PRK3CL1.BTT3/4P-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50133734
  • Seria: 3C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 0,4 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50133734

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Seria 3C
Zasada działania Zasada refleksji
Aplikacja Wykrywanie przeźroczystych folii
Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek
Wersja specjalna Automatyczna kolimacja
Funkcja Tracking
Zasięg roboczy 0 ... 0,4 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 0,5 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki skolimowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 655 nm
Klasa lasera 1, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Maks. moc lasera 0,0017 W
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Czas trwania impulsu 5,3 µs
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1 mm [500 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Przesunięcie kątowe typ. ± 2°
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 3.000 Hz
Czas reakcji 0,17 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,2 mm²
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 20 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Dwie tuleje gwintowane M3
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Ustawianie czułości
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf