Bariery świetlne jednokierunkowe
Najmocniejsza fotokomórka jednokierunkowa na rynku: LS25CI
Wyjątkowo mocne i wysoce elastyczne: fotokomórki jednokierunkowe LS25CI do prześwietlania folii opakowaniowych
W przemyśle opakowaniowym produkty owijane są w różnorodne folie. Do zgrzewania folii i późniejszego separowania pozycja produktu w folii musi być niezawodnie wykrywana. Wykrywanie staje się tym trudniejsze, im mniej przezroczysta jest folia. Zwłaszcza folie metalizowane utrudniają prześwietlanie. W celu rozwiązania tego problemu oferujemy klientom zdecydowanie najmocniejszą fotokomórkę jednokierunkową na rynku, która jest w stanie prześwietlać nawet ciemne, metalizowane folie. Stosowane do tego światło podczerwone jest wystarczająco silne, by prześwietlić dłoń, a jednocześnie całkowicie bezpieczne i niegroźne dla oczu. Czujnik fotoelektryczny może jednak być ustawiony również na taką czułość, aby wykrywać pojedyncze warstwy przeźroczystej folii. To szerokie spektrum możliwości sprawia, że fotokomórka idealnie sprawdza się w różnorodnych zadaniach prześwietlania folii.
Korzyści dla Państwa
- Najmocniejsza fotokomórka jednokierunkowa na rynku może prześwietlić każdą folię opakowaniową i dzięki temu niezawodnie wykrywać zapakowane obiekty
- Zarówno moc nadajnika, jak i czułość odbiornika można szybko i intuicyjnie regulować za pomocą potencjometru
- Wytrzymała obudowa oferuje stopnie ochrony IP67 i IP69K. Posiada certyfikat ECOLAB do stosowania w trudnych warunkach, w których konieczne jest częste czyszczenie.
- Do metalizowanych i wyjątkowo silnie absorbujących folii dostępny jest jeszcze mocniejszy wariant nadajnika LS25CI.XX super power, który nie wymaga ustawiania.
- Używane światło podczerwone jest bezpieczne i nie stwarza zagrożenia dla oczu
Cechy wyróżniające
High power lub super power – dwie klasy mocy, odpowiednie do każdego opakowania
Zależnie od wykonywanego zadania, czujnikom stawiane są różne wymagania: czy mają być wykrywane obiekty zapakowane w przeźroczystą folię, czy też sama folia? Czy też konieczne jest prześwietlenie ciemnej folii?
- Nadajnik fotokomórki jednokierunkowej LS25CI.XX super power prześwietla nawet folie metalowe i niezawodnie wykrywa znajdujące się w nich obiekty
- Nadajnik fotokomórki jednokierunkowej LS25CI.XR1 high power może prześwietlać zarówno ciemne folie, jak i wykrywać pojedyncze warstwy folii. Jego wydajność można dostosować za pomocą potencjometru.
- Odbiornik fotokomórki jednokierunkowej LE25CI.XX1 może współpracować z oboma wariantami nadajników, a jego czułość można regulować za pomocą potencjometru.
Aplikacja
Wykrywanie przedniej krawędzi produktu w metalizowanej osłonie foliowej
Wymaganie:
Na poziomej linii pakującej batony czekoladowe są owijane folią. Folia ta posiada kolorowy nadruk i jest nieprzezroczysta. Aby prawidłowo rozdzielić batony, konieczne jest jednak niezawodne wykrywanie przedniej krawędzi batonu znajdującego się w rękawie foliowym, aby można było zgrzać folię we właściwym miejscu.
Rozwiązanie:
Wydajny nadajnik LS25CI.XX super power bez trudu prześwietla nawet folie metalizowane i o ciemnych barwach, również kilkuwarstwowe. Mimo to przednia krawędź pakowanego wyrobu jest niezawodnie wykrywana.
Właściwości techniczne
| Cecha | Nadajnik LS25CI.XX super power | Nadajnik LS25CI.XR1 high power | Odbiornik LE25CI.XR1 |
| Type | Nadajniki | Nadajniki | Odbiornik (kompatybilny z oboma nadajnikami) |
| Ustawienie | brak | Potencjometr | Potencjometr |
| Źródło światła | Podczerwień (850 nm) | Podczerwień (850 nm) | - |
| Zasięg (obliczeniowy) | 400 m | 220 m | 400 m / 220 m |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Czas reakcji | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Zakres temperatur | -40 ... 50 °C | -40 ... 50 °C | -40 ... 50 °C |
| Wyjście przełączające | - | - | PNP jasny/ciemny NPN jasny/ciemny |
| Stopień ochrony | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Certyfikaty | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
| Przyłącze | M12, M8, kabel | M12, M8, kabel | M12, M8, kabel |
Lista artykułów
- Seria: 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 8,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Seria: 3C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 8,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 23
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 10 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Seria: 5B
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 28
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 10 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 25C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 25 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
- Seria: 25C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 25 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 25C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 25 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
- Seria: 25C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 25 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 25C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 25 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
- Seria: 25C
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 25 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 10 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 10 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 12,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 12,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 12,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 12,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny