Czujniki ultradźwiękowe
Korzyści dla Państwa
- Niezawodne wykrywanie cieczy i ciał stałych o powierzchniach odbijających dźwięk
- Możliwe zastosowanie również w trudnych warunkach otoczenia: Czujniki ultradźwiękowe pracują niezależnie od obecności pary, wilgoci, pyłu lub światła otoczenia
- Najwyższa wydajność do Twoich aplikacji: z 4 różnymi rozmiarami (M8, M12, M18, M30) i wartościami zasięgu roboczego od 0,1 m do 6 m
- Elastyczne zastosowanie dzięki wariantom przełączającym i pomiarowym dostępnym w jednej serii
- Wykrywanie obiektów i kontrola obecności za pomocą przełączających czujników ultradźwiękowych (HTU)
- Pomiar odległości za pomocą ultradźwiękowych czujników odległości z wyjściem analogowym (DMU)
- Niewielka długość konstrukcyjna umożliwia montaż również przy ograniczonej ilości miejsca
- Trwała obudowa metalowa
- Czujniki są pyłoszczelne i mają stopień ochrony IP 67
- Prosta i szybka obsługa czujników poprzez interfejs IO-Link
Cechy wyróżniające
Wykrywanie obiektów z połyskiem, lustrzanych, przeźroczystych i ciemnych
Technologia ultradźwiękowa wyróżnia się możliwością wykrywania obiektów niezależnie od ich powierzchni. Nowe czujniki ultradźwiękowe niezawodnie wykrywają produkty stałe, ciekłe, sproszkowane i granulowane.
Doskonałe rozwiązanie do niewielkiej ilości miejsca i małych otworów w zbiornikach
Kompaktowe czujniki ultradźwiękowe HTU208 o rozmiarze M8 nadają się do zastosowania w niewielkich przestrzeniach montażowych. Czujniki przełączające wyróżniają się wyjątkowo wąską wiązką dźwięku i umożliwiają wykrywanie poziomów napełnienia również w zbiornikach z małymi otworami.
Proste połączenie z systemem automatyki przez IO-Link
Regulacja nowych czujników ultradźwiękowych serii HTU200 i DMU200 jest możliwa zdalnie za pośrednictwem przyuczania przewodowego lub – bardzo wygodnie – przez IO-Link. Poprzez IO-Link można z łatwością zintegrować czujniki z systemem automatyki. Ta forma automatyzacji ułatwia integrację i pomaga maksymalnie ograniczać przestoje w produkcji. Nowe kompaktowe i wytrzymałe czujniki ultradźwiękowe można parametryzować, obsługiwać i konserwować za pomocą IO-Link (Condition Monitoring).
- Przegląd procesu: za pomocą wewnętrznego licznika obiektów i danych diagnostycznych takich jak np. temperatura (konserwacja wyprzedzająca)
- Informacje i diagnostyka sygnału w czasie rzeczywistym
- Precyzyjne wydawanie wartości pomiarowych również w urządzeniach z cyfrowym wyjściem przełączającym
Aplikacja
Monitorowanie poziomu napełnienia materiałami sypkimi
Wymaganie:
W procesie napełniania granulowanymi materiałami sypkimi mają być niezawodnie wykrywane poziomy napełnienia. Zapylenie w otoczeniu przy napełnianiu granulatami lub proszkami nie może wpływać na wykrywanie.
Rozwiązanie:
Nowe czujniki ultradźwiękowe serii 218, dostępne z różnymi wartościami zasięgu, dobrze nadają się do monitorowania poziomu napełnienia w zapylonym otoczeniu. Dzięki dużemu zasięgowi wykrywania wiązki ultradźwiękowej możliwe jest niezawodne wykrywanie poziomu napełnienia, również materiałami granulowanymi. Przełączający czujnik ultradźwiękowy HTU218 rejestruje górną granicę poziomu napełnienia. Alternatywnie można użyć pomiarowego czujnika odległości. Jest on przewidziany do ciągłego monitorowania poziomu napełnienia poprzez wydawanie wartości analogowej (prądu lub napięcia).
Pomiar poziomu napełnienia w zbiornikach z małymi otworami
Wymaganie:
Na linii napełniania poziom napełnienia ma być mierzony przez bardzo wąski otwór w zbiorniku.
Rozwiązanie:
Nowy kompaktowy czujnik ultradźwiękowy HTU208 o formie konstrukcyjnej tulei gwintowanej M8 ma wyjątkowo wąską wiązkę dźwięku, dzięki czemu umożliwia monitorowanie poziomu napełnienia przez bardzo małe otwory w zbiorniku.
Monitorowanie wysokości stosu za pomocą ultradźwiękowego czujnika odległości
Wymaganie:
W kartoniarce ma być monitorowany poziom napełnienia magazynu pudeł składanych. Kartony mogą mieć różne kolory, właściwości powierzchni i perforacje. Wykrywanie ma następować niezależnie od materiału i powierzchni.
Rozwiązanie:
Czujniki ultradźwiękowe serii DMU200 dzięki rejestracji za pomocą wiązki ultradźwięków bardzo dobrze nadają się do pomiaru odległości niezależnego od materiału i powierzchni. Dzięki szerokiej wiązce dźwięku również wycięcia w kartonach nie stanowią problemu.
Regulacja pętli w przemyśle motoryzacyjnym
Wymaganie:
W układzie tnącym w przemyśle motoryzacyjnym należy rozdzielić proces cięcia od transportu na taśmie. Przewieszenie pętli taśmy należy określić bezkontaktowo, aby przekazać do układu regulacji odpowiednie wartości pomiarowe w celu określenia prędkości ściągania.
Rozwiązanie:
Pomiarowe czujniki ultradźwiękowe serii DMU218 i DMU230 z różnymi wartościami zasięgu, w trwałych obudowach z metalu, nadają się do kontroli przewieszenia. Są one dostępne z analogowymi wyjściami prądowymi lub napięciowymi oraz interfejsem IO-Link.
Monitorowanie średnicy towarów w rolkach
Wymaganie:
Materiały opakowaniowe, etykiety i folie w różnych kolorach, wykonane z różnych materiałów, są dostarczane na rolkach. Aby zapewnić równomierne odwijanie materiału, oś jest napędzana przez silnik. Średnica rolki musi być stale monitorowana, aby zapewnić wymianę materiału w rolce na czas.
Rozwiązanie:
Nowe mierzące odległość czujniki ultradźwiękowe serii DMU218 wysyłają do sterownika analogowy sygnał wyjściowy zależny od średnicy rolki. Dzięki temu można na czas wykryć, że konieczna jest wymiana rolki.
Wiele wariantów zapewnia dużą elastyczność w Twoich aplikacjach
Nowe portfolio obejmuje przełączające i pomiarowe czujniki ultradźwiękowe o różnych rozmiarach, różnym zasięgu i z różnymi wyjściami przełączającymi. Niektóre warianty są wyposażone w interfejs IO-Link i umożliwiają wyjątkowo prostą oraz szybką obsługę.
Przełączające czujniki ultradźwiękowe:
- HTU 208 (4 warianty)
- HTU 212 (8 warianty)
- HTU 218 (6 warianty)
- HTU 230 (2 warianty)
Pomiarowe czujniki ultradźwiękowe:
- DMU 218 (4 warianty)
- DMU 230 (4 warianty)
Właściwości techniczne
| Cecha | HTU 208 | HTU 212 | HTU 218 | HTU 230 |
| Materiał obudowy | Mosiądz (niklowany) | Mosiądz (niklowany) | Mosiądz (niklowany) | Mosiądz (niklowany) |
| Zasięg roboczy | 20 - 100 mm | 20 - 200 mm | 80 - 800 mm | 300 - 3000 mm |
| Częstotliwość przełączania | 20 Hz | 20 Hz | 5 Hz | 3 Hz |
| Czas reakcji | 25 ms | 25 ms | 100 ms | 166 ms 250 ms |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 - 50°C | -25 - 70°C | -25 - 70°C | -25 - 70°C |
| IO-Link | - | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) |
| Obsługa | Przyuczanie przez przewód | Przyuczanie przez przewód | Przyuczanie przez przewód |
|
| Wyjście przełączające | PNP, NPN | PNP, NPN | PNP | Push-pull (IO-Link) |
| Wyjście analogowe | - | - | Prąd (4 … 20 mA) | Prąd (4 … 20 mA) |
| Stopień ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certyfikacja | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS | CE, UL, UKCA, China RoHS |
| Przyłącze | M8 (4-pinowe) | M12 (4-pinowe) | M12 (4-pinowe) | M12 (4-pinowe) |