Optyczna transmisja danych

Optyczna transmisja danych
Dane w ramach jednej sieci są przesyłane na różne sposoby. Optyczna transmisja danych wykorzystuje "powietrze" do niewidzialnego, bezkontaktowego i odpornego na zużycie przesyłania danych na odległość do 500 m. Jest to wiodąca technologia w zakresie budowy systemów i jest zarówno wydajna, jak i oszczędna.
DDLS 500
Optyczny transceiver danych ze zintegrowanym serwerem sieci Web, do diagnostyki zdalnej
Zawsze gdy konieczna jest transmisja danych bez przewodów i zakłóceń, optyczne nadajniko-odbiorniki danych stanowią właściwy wybór. Umożliwiają one bezstykową komunikację wszędzie tam, gdzie systemy mechaniczne i systemy oparte na sieci Web natrafiają na granice swoich możliwości.
Optyczny nadajnik-odbiornik danych DDLS 500 umożliwia transparentną, bezstykową i odporną na zużycie transmisję danych w czasie rzeczywistym na odległość do 200 m z prędkością 100 Mbit/s. Niewidzialny laser na podczerwień zapewnia dwukierunkową komunikację między urządzeniami. Dodatkowe funkcje ułatwiają obsługę urządzeń. Wyrównanie nawet na długich odcinkach jest bardzo proste dzięki laserowi poziomującemu i zintegrowanej poziomicy. Unikalny na skalę światową, zintegrowany serwer sieci Web umożliwia zdalną diagnostykę na DDLS 500. Ponadto DDLS 500 może być rozpoznany jako urządzenie PROFINET.
Korzyści dla Państwa
- Przejrzysta transmisja danych w czasie rzeczywistym: przy100 Mbit/s można przesyłać wszystkie powszechnie stosowane protokoły Ethernet przy minimalnym opóźnieniu czasowym.
- Zintegrowana łączność: dostęp z każdego miejsca na świecie do wszystkich danych diagnostycznych poprzez zintegrowany serwer sieci Web. Przesyłanie danych diagnostycznych do sterownika (PROFINET).
- Samodzielne łączenie funkcji: modułowa konstrukcja umożliwia dowolne rozszerzanie modeli podstawowych o dostępne funkcje, np. zasięg, laser poziomujący, ogrzewanie i serwer sieci Web.
- Prosty montaż i wyrównanie: dzięki laserowi poziomującemu, poziomicy i zintegrowanej płytce mocującej ze śrubami do regulacji, montaż i wyrównanie są niezwykle łatwe.
- Ciągłe monitorowanie poziomu odbioru sygnału: umożliwia wczesne ostrzeganie o zbliżającej się awarii, np. z powodu nadmiernego zabrudzenia.
Aplikacje

Optyczna transmisja danych dla układnic do regałów
Wymaganie
Optyczna transmisja służy do bezprzewodowego przesyłania danych do układnicy do regałów lub skrzyni ładunkowej. Szybkość transmisji musi wynosić do 100 Mbit/s.
Rozwiązanie
Fotoelektryczny czujnik do transmisji danych DDLS 500 dostępny jest w wersjach dla wszystkich popularnych interfejsów magistrali fieldbus co sprawia, że łatwo zintegrować go z systemem. Szybkość transmisji do 100 Mbit/s i zasięg roboczy do 500 m zapewniają pełną elastyczność we wszystkich zastosowaniach w intralogistyce.

Optyczna transmisja danych do 100 Mbit/s
Wymaganie
Wymagany jest bezprzewodowy przesył danych z prędkością transmisji do 100 Mbit/s do suwnicy lub wózka z magistrali fieldbus opartych na sieci Ethernet, takich jak PROFINET, EtherCAT i Ethernet TCP/IP.
Rozwiązanie
Fotoelektryczny czujnik do transmisji danych DDLS 500 z przemysłowymi interfejsami Ethernet przesyła dane z szybkością do 100 Mbit/s. Urządzenia te są wyjątkowo łatwe w ustawieniu za pomocą lasera wyrównującego i wstępnie zamontowanej płyty montażowej. Zintegrowany serwer sieciowy zapewnia szybką i niezależną od lokalizacji zdalną diagnostykę.

Transmisja danych w obszarze systemów przenośników – wszelkiego rodzaju wózków jezdniowych
Wymaganie
Integracja wózków jezdniowych z istniejącymi sieciami komunikacyjnymi w systemach przemysłowych bez uciążliwych połączeń kablowych i w czasie rzeczywistym jest istotnym wymaganiem.
Rozwiązanie
Przy prędkości do 100 Mbit/s i zasięgu do 200 m optyczna transmisja danych w czujnikach DDLS serii 500 spełnia te wymagania.

Zastosowanie w galwanotechnice - systemy bramowe
Wymaganie
W galwanizerniach większa liczba wieszaków poruszających się jeden za drugim musi być podłączona równolegle do centralnego komputera głównego w bardzo ograniczonej przestrzeni.
Rozwiązanie
Dzięki optycznej transmisji danych w czujnikach DDLS 500 równoległe linie transmisyjne mogą być oddzielone w taki sposób, że wzajemne przesłuchy są wykluczone.
Właściwości techniczne
| DDLS 500 | DDLS 200 |
Maks. prędkość transferu / przepustowość | 100 Mbit/s | 2 Mbit/s |
Zasięg | 40 /120 / 200 m | 30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
Napięcie zasilania | 18 … 30 V DC | 18 … 30 V DC |
Pobór mocy bez ogrzewania | 200 mA (przy 24 V) | ok. 200 mA przy 24 V DC |
Pobór mocy z ogrzewaniem | 800 mA (przy 24 V) | ok. 800 mA przy 24 V DC |
Kąt rozproszenia wiązki (nadajnik) | ±0,5° względem osi optycznej | ±0,5° względem osi optycznej dla urządzeń 120 m … 500 m ±1,0° względem osi optycznej dla urządzeń 80 m ±1,5° względem osi optycznej dla urządzeń 30 m |
Źródło światła: nadajnik / laser wyrównujący | Podczerwień | Podczerwień |
Stopień ochrony | IP65 | IP65 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm | 190 × 89,25 × 120 mm |
Temperatura pracy: | -5 ... 50 °C | -5 ... +50 °C |
Obsługiwane protokoły | Ogólny Ethernet, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE, CIPsafety | PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Lista artykułów
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący, Brak wpływu ze str...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący, Brak wpływu ze str...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący, Brak wpływu ze str...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Ogrzewanie, Brak wpływu ze strony powierzchni refl...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Eksploatacja równoległych osi świetlnych, Brak wpł...
- Seria: DDLS 500
- Interfejs: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Wersja specjalna: Brak wpływu ze strony powierzchni refleksyjnych, E...