Komponenty przyłączeniowe do skanera ręcznego
Odpowiednie komponenty do podłączania skanera ręcznego do komputera lub sterownika. Różne warianty o zasięgu radiowym 10 lub 100 m, pasujące do odpowiedniego ręcznego skanera radiowego. Ponadto można tu znaleźć urządzenia do zasilania lub ładowania skanera ręcznego, a także zapasowe akumulatory.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 15 produktów
Base IT 1991i
Stacja bazowa
Numer artykułu:
50144935
- Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1991...
- Rodzaj: Stacja bazowa
Base IT 1472g
Stacja bazowa
Numer artykułu:
50143595
- Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1472...
- Rodzaj: Stacja bazowa
Base IT 1952g
Stacja bazowa
Numer artykułu:
50143593
- Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1952...
- Rodzaj: Stacja bazowa
BAT-Charger-HS-4 Desk-EU
Ładowarka
Numer artykułu:
50142143
- Przeznaczony dla: HS 6678
- Rodzaj: Ładowarka
NT Base IT1911-EU
Zasilacz
Numer artykułu:
50123862
- Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911...
- Rodzaj: Zasilacz
Access Point f. IT
Stacja bazowa
Numer artykułu:
50115738
- Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902...
- Rodzaj: Stacja bazowa
NT f. IT 1900+Base-EU
Zasilacz
Numer artykułu:
50114525
- Przeznaczony dla: Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900...
- Rodzaj: Zasilacz
Dane artykułu z: 17.03.2026