PSU-40A-3P-24V-H
Zasilacz
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | PSU 200 |
| Liczba faz | 3 Piece(s) |
| Stopień sprawności | 93,7% (3 x 400 V AC) |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Napięcie wejściowe | 3 x 324 ... 572 V AC / 450 ... 745 V DC |
| Prąd wejściowy | 2,3 A (3 x 360 V AC) / 1,6 A (3 x 500 V AC) |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1% / 24 ... 28 V nastawny |
| Prąd wyjściowy | 40 A |
| Liczba wyjść sygnalizacyjnych | 2 Piece(s) |
| Power Boost | 60 A / > 5s |
| Hyper Boost | 160 A / > 20 s |
| Funkcja | Przeciążenie Przegrzanie Zwarcie |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Rodzaj zacisku | Zacisk sprężynowy |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 109 mm x 138 mm x 182 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Masa netto | 2.700 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 80 °C |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |