Reflektor OCS 110x80mm-M

Folia refleksyjna

Numer produktu: 50111155

Dostępność od ręki

Przeznaczony dla Refleksyjna kurtyna świetlna CSR780
Konstrukcja prostokątny
Szerokość wymiaru montażowego 120 mm
Wysokość wymiaru montażowego 90 mm
Grubość wymiaru montażowego 2 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej 85 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 113 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne
Materiał nośnika Aluminium
Struktura powierzchni aktywnej Triple
Masa netto 223 g
Rodzaj mocowania przykręcany
Rodzaj reflektora Reflektor
Numer taryfy celnej 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551