Reflexfolie 500x500mm-H

Reflektor

Numer produktu: 50115021

Dostępność od ręki

Wersja specjalna Ogrzewanie
Napięcie zasilania UB 230 V, AC
Częstotliwość jako zakres 50 Hz
Konstrukcja prostokątny
Zależnie od kierunku Tak
Wysokość powierzchni refleksyjnej 500 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej 500 mm
Materiał reflektora Tworzywo sztuczne/metal
Materiał nośnika Kompozyt aluminiowy
Zmiana polaryzacji Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora PMMA
Struktura powierzchni aktywnej Mikropryzmat
Masa netto 4.410 g
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Płyta montażowa
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 85168080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Deklaracja zgodności CE - pdf