RK 85/4-2000
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
| Seria | 85 |
| Zasada działania | Zasada wykrywania |
| Zasięg roboczy | 0 ... 2 m (gwarantowany zasięg) |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Standardowa wtyczka |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 36 mm x 140 mm x 69 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 350 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | I |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |