RK 85/7-800

Energetyczny czujnik dyfuzyjny

Numer produktu: 50000512

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
HT49C.UC/TS-TB
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50127193
  • Seria: 49C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 3 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50127193

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria 85
Zasada działania Zasada wykrywania
Zasięg roboczy 0 ... 0,8 m (gwarantowany zasięg)
Źródło światła LED, Podczerwień
Napięcie zasilania UB 230 V, AC/DC, -10 ... 10 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Przekaźniki, Styk normalnie zamknięty/styk normalnie otwarty
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 20 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Standardowa wtyczka
Liczba pinów 6 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 36 mm x 140 mm x 69 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 490 g
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony I
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
Karta danych - pdf