RK 96M/P-1440-21

Refleksyjny niepolaryzowany czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50030648

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
PRK49C.1/4P-TB
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50134447
  • Seria: 49C
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 24 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50134447

Dostępność od ręki

TK 82.2
Reflektor
Numer artykułu: 50024127
  • Rodzaj reflektora: Reflektor
  • Zmiana polaryzacji: Tak
  • Zależnie od kierunku: Nie
  • Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe
Numer artykułu: 50024127

Dostępność od ręki

Seria 96
Zasada działania Zasada refleksji
Zasięg roboczy 0,3 ... 15 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0,1 ... 18 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, Podczerwień
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 50 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 380 g
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Wskazówka Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS)
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf