RKL 3B/6.221-S8
Refleksyjny niepolaryzowany czujnik fotoelektryczny
| Seria | 3B |
| Zasada działania | Zasada refleksji |
| Aplikacja | Wykrywanie powierzchni z wysokim połyskiem lub polerowanych |
| Wersja specjalna | Automatyczna kolimacja Wejście przyuczania |
| Zasięg roboczy | 0 ... 2 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 3 m (typowy zasięg) |
| Przebieg wiązki | skolimowany |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 655 nm |
| Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Laser średnia żywotność | 50.000 h |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] | 2 mm |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 15 mA |
| Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Wejście przyuczania |
| Funkcja | Ustawianie czułości |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Zasada przełączania | rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 2.000 Hz |
| Czas reakcji | 0,25 ms |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Masa netto | 50 g |
| Kolor obudowy | czerwony, RAL 3000 |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |