Rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa

Rozwiązania kompletne do Twoich instalacji

Od oceny ryzyka do walidacji: Nasze rozwiązania bezpieczeństwa zapewniają kompleksowe rozwiązania dla Twoich systemów. Innowacyjne koncepcje bezpieczeństwa naszych zespołów eksperckich zapewniają efektywny przepływ materiałów, bezproblemowe bezpieczeństwo i wysoką dostępność systemu – nawet w zastosowaniach, gdzie klasyczne koncepcje są wyciskane do granic możliwości. Właśnie tutaj pojawiają się nasze rozwiązania bezpieczeństwa, na przykład gdy rozwiązanie bezpieczeństwa aplikacji można osiągnąć tylko poprzez połączenie różnych bezpiecznych i niebezpiecznych czujników połączonych za pomocą inteligentnego oprogramowania.

Skuteczne rozwiązania dla tak złożonych sytuacji zaczynają się od kompleksowej wiedzy o wymaganiach i procesach. Nasza specjalistyczna wiedza aplikacyjna oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam zaoferować unikalny wgląd w zastosowania związane z bezpieczeństwem. W połączeniu z rozległą znajomością norm i standardów dostarczamy dokładnych odpowiedzi, mogących efektywnie i wydajnie rozwiązać także złożone zagadnienia.

Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań zgodnych z prawem, certyfikowanych i zgodnych ze standardami CE. To sprawia, że wdrożenie jest dla Ciebie szczególnie łatwe.

PIC8_p04812-095_700x500px
Safety-Solutions_700x500px_(1)

Korzyści dla Ciebie

  • Proste rozwiązanie dla Ciebie: przekształcamy Twoje wymagania koncepcyjne w rozwiązania szyte na miarę
  • Wydajny przepływ materiału i pełne bezpieczeństwo – nawet tam, gdzie klasyczne koncepcje osiągają swoje granice
  • Wszystkie rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa posiadają certyfikację CE i są zgodne z normami. W ten sposób zapewniają również bezpieczeństwo prawne.
  • Nasze zespoły certyfikowanych ekspertów do spraw bezpieczeństwa towarzyszą Ci na każdym etapie projektu i zapewniają fachowe wdrażanie
Pyramide_DE_ohne-Schlagworte_700x500px

Droga do Twojego rozwiązania

Nasze zespoły ekspertów towarzyszą projektom od oceny ryzyka aż do odbioru technicznego. Gwarantują oni, że nasze rozwiązania spełniają wymogi użytkownika i zapewniają płynny przebieg realizacji projektu.

Po pierwsze, wniosek musi zostać dokładnie oceniony, a wszystkie istotne czynniki muszą zostać zidentyfikowane i udokumentowane. W szczególności analizowane są ograniczenia, słabości i luki w istniejących lub wcześniejszych rozwiązaniach oraz rozważane są koncepcyjne opcje poprawy.

Koncepcja i projektowanie

Opracowanie koncepcji i projektowanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa są realizowane w całości przez nasze Solutions Engineering Center. Obejmują one:

  • Identyfikację wymaganych przepisów i norm
  • Tworzenie koncepcji bezpieczeństwa i architektury systemowej
  • Opracowywanie i rozwój oprogramowania
  • Kompleksowa dokumentacja, w tym deklaracja zgodności CE

Komponenty sprzętowe i oprogramowanie

Nasze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa obejmują wszystkie komponenty sprzętowe i oprogramowanie do integracji z Twoją instalacją:

  • Czujniki bezpieczeństwa
  • Sterownik bezpieczeństwa
  • Program bezpieczeństwa Leuze
  • Kompaktowa szafa sterownicza, zgodnie z wymaganiami
  • Okablowanie

Usługi – indywidualne dla Twojego projektu

Każde rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa jest indywidualnie dopasowywane do Twojej instalacji i wspierane przez nas aż po przekazanie do użytkowania:

  • Ocena ryzyka (w razie potrzeby)
  • Usługi inżynierskie, z konfiguracją i parametryzacją, zgodnie z wymaganiami projektu
  • Wsparcie przy uruchomieniu
  • Walidacja funkcji bezpieczeństwa
Konzept-und-Design_700x500px
Products_700x500px
Solutions_Dienstleistungen_700x500px_(2)

Rozwiązania Safety – ulotka (PDF, ~0.8 MB)

Ochrona dostępu przy grupowaniu/rozgrupowywaniu palet
Ochrona dostępu do stacji wyjściowej materiału
Ochrona dostępu w strefie przenoszenia patelni
Dwukierunkowa bramka AGV do ochrony dostępu
Zabezpieczenie obszaru poprzecznego wózka jezdniowego
Ochrona dostępu do magazynów palet – z automatycznym ponownym uruchomieniem
Monitorowanie dostępu na stacjach przeładunkowych do materiału
Ochrona dostępu w wielotorowych systemach transportowych
Ochrona dostępu z dynamicznym dopasowaniem formatu
Zabezpieczenie stacji przeładunkowych robot / samodzielny system transportowy
Ochrona obszaru dla liniowych wózków jezdniowych
Wielostanowiskowa ochrona dostępu w logistyce wózków widłowych
Zabezpieczenie punktów wprowadzania w maszynach drukarskich i papierniczych