Przegląd usług




 

Status Check „Oznaczenie CE na maszynach”

Icon_Service_status_check_ce_mcsc_by-2

Twoje wymagania

Jako producent musisz

  • przygotować dokumentację podczas konstrukcji i po wyprodukowaniu maszyn zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej
  •  zwracać uwagę na kompletność dokumentacji i zgodność z odpowiednimi normami
  • potwierdzić prawidłową procedurę poprzez deklarację zgodności UE i oznakowanie CE

Dla Ciebie, jako użytkownika

  • oryginalna instrukcja obsługi stanowi pomoc w przygotowaniu oceny ryzyka

Nasze rozwiązanie

Sprawdzamy przestrzeganie wymagań dyrektywy maszynowej dla

  • deklaracji zgodności/deklaracji wbudowania i oznaczenia CE
  • oryginalnej instrukcji eksploatacji i wymagań wobec bezpieczeństwa
  • dostosowania bezpiecznej części sterownika na podstawie odnośnych norm UE
  • dokumentacji maszyny

Korzyści dla Ciebie

  • Niezależna weryfikacja kompletności i zawartości dokumentacji zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej
  • Zalecenia poprawy w razie ewentualnych odchyleń

 

Ocena ryzyka

Icon_Service_risk_analysis_mras_by

Twoje wymagania

  • W ramach procesu oceny zgodności maszyny należy przeprowadzić ocenę ryzyka. Należy uwzględnić wymagania prawne i wymagania normatywne specyficzne dla maszyny.
  • W przypadku przebudowy lub rozbudowy istniejącej maszyny należy dostosować ocenę ryzyka
  • Ocena i ocena zagrożeń i ryzyka powinna być przeprowadzona przez niezależną osobę

Nasze rozwiązanie

  • Analiza istniejących zagrożeń
  • Ocena istniejących ryzyk i kalkulacja wskaźników ryzyka z wykorzystaniem procesu oceny ryzyka Leuze HARMONY (Hazard Rating for Machinery and prOcess iNdustrY)
  • Opis działań zmniejszających ryzyko
  • Dowód skuteczności na drodze ponownej oceny ryzyk po zastosowaniu działań zmniejszających ryzyko

Korzyści dla Ciebie

  • Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia przy tworzeniu ocen ryzyka
  • Rozwiązania odpowiednie do potrzeb: od celowego wsparcia po kompletne wdrożenie
  • Szczegółowy opis czynników ryzyka i określenie wskaźników ryzyka
  • Stosujemy proces oceny ryzyka Leuze HARMONY (Hazard Rating for Machinery and prOcess iNdustrY): zapewnia to szczególnie dokładne wskaźniki ryzyka
  • Ocena zagrożeń i ryzyka przez niezależne osoby

 

Ocena zgodności według dyrektywy maszynowej

Icon_Service_conformity_assessment_mcms_by

Twoje wymagania

  • Jeśli maszyna jest wprowadzana do obrotu na rynku europejskim, ocenę zgodności należy przeprowadzić wcześniej. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE określa procedurę w tym zakresie.
  • Producent potwierdza spełnienie wymagań dyrektywy poprzez deklarację zgodności UE oraz oznakowanie CE

Nasze rozwiązanie

  • Wsparcie oparte na potrzebach podczas całego procesu w celu spełnienia wymogów prawnych
  • Kontrola dotychczasowego stanu projektu pod kątem zawartości i kompletności, np. pod względem oceny ryzyka, konstrukcji i dokumentacji
  • Propozycja treści deklaracji zgodności UE

Korzyści dla Ciebie

  • Niezależne potwierdzenie, że dotrzymano wymagań dyrektywy maszynowej
  • Zalecenia poprawy w razie ewentualnych odchyleń

 

Koncepcja bezpieczeństwa i projektowanie zgodne z bezpieczeństwem

Icon_Service_security_concept_security_design_by

Twoje wymagania

  • Stworzenie koncepcji bezpieczeństwa w oparciu o ocenę ryzyka
  • Niezbędne funkcje bezpieczeństwa należy przy tym kształtować tak, żeby uwzględniając odnośne normy i przepisy, osiągnąć optimum bezpieczeństwa, ergonomii i ekonomii.
  • Ważna jest prawidłowa dokumentacja funkcji bezpieczeństwa. W planie walidacji ustala się testy działania i błędów, które mają wykazać skuteczność funkcji bezpieczeństwa podczas uruchomienia.

Nasze rozwiązanie

  • Naszkicowanie propozycji koncepcji zorientowanych na praktykę
  • Wybór odpowiednich komponentów i utworzenie planu przyłączenia
  • Programowanie części sterownika ukierunkowanych na bezpieczeństwo
  • Jednoznaczna i zrozumiała dokumentacja funkcji bezpieczeństwa
  • Utworzenie planu walidacji w oparciu o koncepcję bezpieczeństwa

Korzyści dla Ciebie

  • Wdrożenie środków kontrolnych w funkcjach bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami normatywnymi
  • Dzięki naszej rozległej wiedzy branżowej i wieloletniemu doświadczeniu w zakresie bezpieczeństwa możesz stworzyć optymalną koncepcję bezpieczeństwa
  • Sprawdzenie koncepcji bezpieczeństwa pod kątem kompletności
  • Przegląd i weryfikacja koncepcji bezpieczeństwa przez niezależnych, zewnętrznych audytorów (zasada czterech oczu)

 

Weryfikacja i walidacja funkcji bezpieczeństwa

Icon_Service_verification-validation_by

Twoje wymagania

  • Należy sprawdzić bezbłędną realizację funkcji bezpieczeństwa w oparciu o koncepcję bezpieczeństwa
  • Działanie funkcji bezpieczeństwa należy wykazać poprzez testy funkcjonalne i symulacje błędów

Nasze rozwiązanie

  • Odpowiednie do potrzeb wsparcie przez cały czas trwania procesu
  • Kontrola stanu projektu pod kątem treści i kompletności
  • Planowanie i realizacja poszczególnych etapów procesu, np. definicja testu działania i utworzenie odpowiedniej dokumentacji

Korzyści dla Ciebie

  • Gwarancja prawidłowego postępowania podczas implementacji funkcji bezpieczeństwa
  • Wydajna realizacja niezbędnych zadań poprzez wsparcie i wskazówki od doświadczonych ekspertów

 

Wsparcie przy uruchomieniu

Icon_Service_commissioning_support_by

Twoje wymagania

  • Szybkie i bezpieczne uruchomienie
  • Optymalizacja wydajności urządzeń w aplikacji, np. poprzez ich zestrojenie w oparciu o procedurę opisaną w instrukcji obsługi
  • W przypadku wymiany urządzenia
    • należy przenieść konfigurację na nowe urządzenie
    • należy zminimalizować czas przestoju

Nasze rozwiązanie

  • Optymalne ustawienie czujników optycznych
  • Wsparcie w konfiguracji i parametryzacji naszych urządzeń m.in. przy wyborze trybu pracy i parametryzacji pól ochronnych dla laserowych skanerów bezpieczeństwa
  • Dostosowanie konfiguracji w razie wymiany na urządzenia nowszej generacji
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów

Korzyści dla Ciebie

  • Szybkie i bezpieczne uruchomienie przez naszych serwisantów
  • Możliwe do skalkulowania koszty
  • Minimalizuje przestoje w przypadku wymiany urządzenia 

 

Kontrola urządzeń ochronnych

Icon_Service_Safety_inspection_MSIN_by

Twoje wymagania

  • Bezpieczeństwo pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Regularne przeglądy urządzeń ochronnych gwarantują przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i jakości.
  • Będąc częścią profilaktycznego planu konserwacji, przeglądy minimalizują niepożądane przestoje maszyn.
  • W Niemczech rozporządzenie o bezpieczeństwie przemysłowym wymaga sprawdzania maszyn przed pierwszym uruchomieniem, a następnie w regularnych odstępach czasu. Kontrola jest konieczna również po dłuższych przestojach i zmianach wprowadzonych w maszynie.
  • Kontrola i przegląd urządzeń ochronnych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

Nasze rozwiązanie

  • Przegląd urządzeń ochronnych działających bezkontaktowo (BWS), wyłączników bezpieczeństwa i urządzeń zatrzymania awaryjnego 
  • Kontrola stanu, prawidłowego montażu i funkcjonowania urządzeń ochronnych oraz pewnej integracji z układem sterowania maszyny
  • Sprawdzenie wymaganej normatywnie odległości bezpieczeństwa od punktu niebezpiecznego poprzez pomiar czasu opóźnienia
  • Szczegółowy dziennik testowy, umieszczenie naklejki informującej o dokonanym przeglądzie

Korzyści dla Ciebie

  • Minimalizacja ryzyka wypadku i przestojów maszyny
  • Pewność prawna dla użytkownika dzięki potwierdzeniu standardów bezpieczeństwa i jakości
  • Propozycje praktycznych rozwiązań dla szybkiego usuwania usterek bezpieczeństwa
  • Niezależna, zewnętrzna ocena dokonana przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z TRBS 1203
  • Przejrzysta dokumentacja z własną bazą danych testów, opartą na ponad 20-letnim doświadczeniu
  • Kontrola urządzeń ochronnych wszystkich producentów

 

Na miejscu w zakładzie klienta

Zapisywanie danych – kontrola integracji
Kombi_1_534x288

Inspekcja rozpoczyna się od zapisu danych maszyny i urządzeń ochronnych. Następnie kontrolujemy integrację techniczną urządzeń ochronnych oraz ich wyjść przełączających. Czynności te wykonywane są w trakcie pracy i bez ograniczania produktywności maszyny.

Kontrola urządzeń ochronnych
P9271163

W kolejnym kroku kontrolujemy funkcjonowanie urządzeń ochronnych. W przypadku optycznych urządzeń ochronnych obejmuje to między innymi następujące czynności:

  • Kontrola zdolności wykrywania i ewentualnego odbicia. Kontrola przeprowadzana jest z wykorzystaniem pręta kontrolnego dopasowanego do rozdzielczości urządzenia.
  • Kontrola funkcji specjalnych, takich jak zredukowana rozdzielczość, kontrola cyklu, muting i wygaszanie
  • Kontrola funkcjonowania blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia
  • Kontrola wzrokowa stanu urządzenia
Ocena montażu i odstępu bezpieczeństwa
P9271221

Kontrolujemy prawidłowość montażu urządzenia ochronnego i oceniamy odległość bezpieczeństwa:

  • Czy możliwe jest ominięcie urządzenia ochronnego, np. poprzez sięgnięcie nad nim, pod nim lub obok niego albo przechodząc przez nie?
  • Czy możliwe jest przeczołganie się pod urządzeniem ochronnym?
  • Pomiar czasu zatrzymania w celu określenia odległości bezpieczeństwa (jeśli to konieczne i możliwe, patrz kolejna strona).
Protokołowanie wyników kontroli – umieszczanie naklejki informującej o wykonanym przeglądzie
Kombi_2_534x292

Wszystkie wyniki rejestrujemy w kontrolnej bazie danych i na tej podstawie sporządzamy przejrzysty dziennik testowy. Na zakończenie kontroli umieszczamy na maszynie naklejkę informującą o wykonanym przeglądzie, na której znajduje się także numer kontrolny dziennika testowego.


 

Pomiar czasu zatrzymania maszyny

Icon_Service_stopping_time_measurement_by

Twoje wymagania

  • Do obliczenia niezbędnej odległości bezpiecznej trzeba zmierzyć czas zatrzymania maszyny. Oznacza to, że urządzenie zabezpieczające można ustawić prawidłowo: tylko odpowiednio dobrany odstęp bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniem ochronnym a punktem niebezpiecznym gwarantuje, że ludzie nie będą zagrożeni.
  • Zużycie, np. hamulców silnikowych, może wydłużyć czas zatrzymania maszyny do takiego stopnia, że urządzenie ochronne nie będzie już w stanie niezawodnie chronić operatora. Mierząc czas kontrolny, można zidentyfikować zmiany i określić niezbędne środki. Pomiar czasu zatrzymania maszyny jest zatem również częścią naszych regularnych inspekcji bezpieczeństwa.

Nasze rozwiązanie

  • Fizyczny test dobiegu wszystkich zainstalowanych urządzeń ochronnych, przeprowadzany przy użyciu skalibrowanych urządzeń pomiarowych
  • Ocena odległości bezpiecznej na podstawie wyników pomiarów i wymagań normy ISO 13855 
  • Potwierdzone i udokumentowane wyniki badań, opcjonalnie z graficzną analizą ruchu hamowania

Twoje korzyści

  • Fachowo przeprowadzony pomiar czasu zatrzymania maszyny stanowi wiarygodną podstawę do obliczenia odległości bezpieczeństwa i prawidłowego umiejscowienia urządzenia zabezpieczającego
  • Regularne przeglądy pozwalają na wczesne wykrywanie zużycia i gwarantują długotrwałe bezpieczeństwo maszyn

 


 

Na miejscu w zakładzie klienta

Services_700x500px_(1)

Określanie czasu zatrzymania przy użyciu specjalnego urządzenia pomiarowego

Czas zatrzymania jest określany za pomocą specjalnego urządzenia pomiarowego. Mierzy ono czas od przerwania urządzenia ochronnego aż do zatrzymania ruchów stwarzających zagrożenie:

  • Na urządzeniu ochronnym – np. optoelektronicznej kurtynie bezpieczeństwa – zamontowany jest aktuator (Auto Hand), który wyzwala urządzenie ochronne
  • Czujnik linkowy rejestruje ruch maszyny. W ten sposób ustalany jest czas do zatrzymania ruchów stwarzających zagrożenie.
  • Pomiar wykonywany jest w miarę możliwości przy maksymalnej prędkości ruchu.
Geschwindigkeitsmessung-2

Analiza zdarzeń

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 13855 przeprowadzamy kolejno dziesięć pomiarów. Najwyższa wartość z serii pomiarów zostaje następnie udokumentowana jako rezultat dla czasu zatrzymania i jest wykorzystywana do oceny odległości bezpieczeństwa. 

W razie potrzeby dostępna jest także graficzna analiza ruchu hamującego.


 

Status Check „Technika bezpieczeństwa maszyn i urządzeń”

Icon_Service_status_check_mssc_by_(1)

Twoje wymagania

  • Jako użytkownik jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich maszyn. Zmiany, rozszerzenia czy zużycie mają wpływ na stan maszyn i stosowanych urządzeń ochronnych.
  • Konieczny jest wiarygodny przegląd stanu parku maszynowego, aby można było określić możliwe zapotrzebowanie na działania związane z bezpieczeństwem maszyn.

 

Nasze rozwiązanie

  • Nasi eksperci zajmą się fachową identyfikacją, opisem i oceną istniejących ryzyk dla zagrożeń mechanicznych w Twoich maszynach i instalacjach
  • Zapis rzeczywistej sytuacji jest przeprowadzany na podstawie obchodu na miejscu
  • Wyniki kontroli zbieramy w szczegółowym raporcie, obejmującym wskaźnik ryzyka dla każdej maszyny

Korzyści dla Ciebie

  • „Status Check” identyfikuje zagrożenia dla pracowników oraz odchylenia od zaleceń ustawowych
  • Wyniki są zaleceniami dla szybkich reakcji w razie nagłych zagrożeń
  • Dla każdego zagrożenia ustalamy wskaźnik ryzyka. Ułatwia to ustalenie priorytetów niezbędnych działań korygujących.

 


 

Ocena zagrożenia

Icon_Service_risk_analysis_mras_by

Twoje wymagania

  • Jako użytkownik jesteś zobowiązany do regularnego przeprowadzania oceny ryzyka zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Jeśli w okresie eksploatacji maszyny wystąpią modyfikacje, rozbudowy lub zużycie, należy wykryć odchylenia pomiędzy stanem docelowym związanym z bezpieczeństwem a stanem rzeczywistym.

 

Nasze rozwiązanie

  • Analiza istniejących zagrożeń mechanicznych
  • Ocena istniejących zagrożeń i obliczenie wskaźnika ryzyka
  • Raport z opisem potrzebnych działań

Korzyści dla Ciebie

  • Zgodne z prawem wdrożenie wymogów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Gwarancja bezpiecznego otoczenia roboczego
  • Specyficzne dla maszyn wytyczne i badania standardów
  • Niezależna, zewnętrzna ocena z szeroką wiedzą na temat zagrożeń związanych z porównywalnymi maszynami