RT 318M/N-200

Energetyczny czujnik dyfuzyjny

Numer produktu: 50082050

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
FT328.3/2N
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Numer artykułu: 50122720
  • Seria: 328
  • Zasada działania: Zasada wykrywania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,001 ... 0,215 m
  • Konstrukcja: cylindryczny
Numer artykułu: 50122720

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria 318
Zasada działania Zasada wykrywania
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0 ... 0,2 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,002 ... 0,1 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,007 ... 0,07 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0 ... 0,25 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,002 ... 0,12 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,007 ... 0,08 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 880 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 25 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Opóźnienie gotowości 30 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,25 mm²
Wymiar (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Rozmiar gwintu M18 x 1 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej V2A
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 130 g
Kolor obudowy czarny
srebrny
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 65 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf