RT 412M/P-200
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
| Seria | 412 |
| Zasada działania | Zasada wykrywania |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Zasięg roboczy, biały 90% | 0 ... 0,2 m |
| Zasięg roboczy, szary 18% | 0,002 ... 0,1 m |
| Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,005 ... 0,07 m |
| Granica zakresu pracy, biały 90% | 0 ... 0,4 m |
| Granica zakresu pracy, szary 18% | 0,002 ... 0,2 m |
| Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,005 ... 0,14 m |
| Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
| Przebieg wiązki | niezgodny |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 660 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa LED | 1 |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Pobór prądu, maks. | 20 mA |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
| Częstotliwość przełączania | 700 Hz |
| Czas reakcji | 0,7 ms |
| Opóźnienie gotowości | 25 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Kolor przewodu | szary |
| Liczba żył | 4 -wire |
| Przekrój żyły | 0,14 mm² |
| Wymiar (Ø x L) | 12 mm x 55 mm |
| Rozmiar gwintu | M12 x 1 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Mosiądz niklowany |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 60 g |
| Kolor obudowy | srebrny |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Potencjometr 270° |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |