S420-OS-CB2-LW
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.
| Seria | S400 |
| Funkcje | Integracja technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1 Urządzenie blokujące bez rygla zgodne zENISO14119 Wskaźnik LED Zawias mechaniczny ze zintegrowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
| B10d | 5.000.000 number of cycles |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa |
| Kategoria użytkowa dla DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Kategoria użytkowa dla AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Uzbrojenie styków | OSSD |
| Otwarcie styku | z zamknięciem siłowym, wymuszone |
| Ochrona przecizwarciowa | 500 V, 2 A, typ gG, IEC 60269-1 |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
| Znamionowe napięcie izolujące | 30 V AC, 36 V DC |
| Konwencjonalny prąd termiczny, maks. | 2 A |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, typ. | 5 mA |
| Pobór prądu, maks. | 5 mA |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Obciążenie możliwe do przełączanie na każdy OSSD, maks. | 6 V·A |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 0,1 mA |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Przyłącze stykowe |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Liczba żył | 8 -wire |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 76 mm x 31,5 mm x 126 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |
| Obudowa ze stali nierdzewnej | AISI 316L |
| Materiał styku elektrycznego | Stop srebra |
| Masa netto | 1.025 g |
| Kolor obudowy | srebrny |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Płyta montażowa |
| Strona wejścia kablowego | od strony ściany |
| Typ przełącznika | Urządzenie blokujące bez rygla, ISO 14119 |
| Zasada przełączania | Styk Schleich |
| Obciążenie osiowe | 2.000 N·m |
| Obciążenie promieniowe | 2.000 N·m |
| Obciążenie skrętne | 50 N·m |
| Żywotność mechaniczna | 1.000.000 actuation cycles, IEC 6047-5-1 |
| Częstość uruchamiania, maks. | 1.200 per hour, IEC 6047-5-1 |
| Aktywator, wewnętrzny | Wyłączniki bezpieczeństwa zawiasowe, szczelnie zamknięty |
| Droga uruchamiania (kąt) przy separacji wymuszonej | 4 N, od ustawionego punktu przełączania |
| Kąt aktywujący, maks. | 180 ° |
| Liczba LED | 4 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Stopień zabrudzenia | 3, EN 60947-1 |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Dopuszczenia | TÜV Süd c UL US |
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27270609 |
| ECLASS 9.0 | 27270609 |
| ECLASS 10.0 | 27270609 |
| ECLASS 11.0 | 27270609 |
| ETIM 5.0 | EC002591 |
| ETIM 6.0 | EC002591 |
| ETIM 7.0 | EC002591 |