SD2R90-1350
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
| Seria | SOLID-2 |
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
| Aplikacja | Ochrona dostępu Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej |
| Pakiet funkcji | Basic |
| Funkcje | Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie Zintegrowane testowanie cykliczne |
| Typ | 2, IEC/EN 61496 |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,92E-08 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 2, EN ISO 13849 |
| Rozdzielczość | 90 mm |
| Wysokość pola ochronnego | 1.350 mm |
| Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwindukcyjna Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa Ochrona termiczna |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Pobór prądu, maks. | 140 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
| Zabezpieczenie | 2 A średnioczuły |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Napięcie przełączające high, min. | 17,6 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,8 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 22 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Obciążenie prądem, maks. | 250 mA |
| Indukcyjność obciążenia | 2.200.000 µH |
| Pojemność obciążenia | 0,22 µF |
| Prąd resztkowy, maks. | 0,005 mA |
| Prąd resztkowy, typ. | 0,02 mA |
| Spadek napięcia | 1,6 V |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Czas reakcji | 9 ms |
| Czas ponownego załączenia | 100 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. | 0,25 mm² |
| Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 100 m |
| Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 300 Ω |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 29 mm x 1.425,5 mm x 34,6 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Materiał pokryw końcowych | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Masa netto | 1.500 g |
| Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
| Rodzaj mocowania | Montaż na kolumnie montażowej Montaż w rowkach przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | 7-segmentowy wyświetlacz LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | TÜV NRTL US c CSA US |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |