SET LS46CM12BTU305M25D12

Zestaw nadajnika bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50144256

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 46C
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Wstępnie zamontowany na System montażowy
Wersja specjalna Zestaw artykułów
Zasięg roboczy 0,5 ... 120 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 150 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 630 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-PBT
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 60 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M3 0,9 N·m
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M4 1,4 N·m
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf