SLS518L1-K48-M12

Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 50134014

Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria 518
Wersja specjalna Wejście aktywujące
Typ 4, IEC/EN 61496, w połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B
SIL 3, IEC 61508, w połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B
SILCL 3, IEC/EN 62061, w połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 900 years, EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849, w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym MSI-TRMB
Zasięg roboczy 0 ... 40 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 40 m (typowy zasięg)
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 650 nm
Klasa lasera 1, EN 60825-1:2014, (2, EN 60825-1:2007)
Maks. moc lasera 0,001 W
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Czas trwania impulsu 5 µs
Kąt rozproszenia wiązki, maks. -2,5 ... 2,5 °
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -15 ... 15 %, w tym tętnienie resztkowe
Prąd w obwodzie otwartym 35 mA
Liczba wejść aktywujących 1 Piece(s)
Rodzaj napięcia DC
Napięcie przełączające high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Napięcie przełączające high, min. 8 V
Napięcie przełączające low, maks. 1,5 V
Opóźnienie aktywacji/blokady 1 ms
Opór wejściowy 10.000 Ω, -30 ... 30 %
Stan przełączania active high
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Wejście aktywujące
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja cylindryczny
Wymiar (Ø x L) 22 mm x 86 mm
Rozmiar gwintu M18
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS, UL 94-V0
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 30 g
Kolor obudowy czarny
Rodzaj mocowania przykręcany
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 1 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Dopuszczenia TÜV Süd
UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
EPLAN Makro - edz