SLSS 96K-1080-T2-45

Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 50031559

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
SLS46CI-70.K28-M12
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu: 50121911
  • Seria: 46C
  • Zasięg, maks.: 5 ... 70 m
  • Źródłoświatła: LED, Podczerwień
  • Funkcje: Wejście aktywujące
Numer artykułu: 50121911

Czas dostawy ok. 15 dni roboczych
Seria 96
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Wersja specjalna Wejście aktywujące
Typ 2, IEC/EN 61496
Poziom wydajności (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 years, EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 2, EN ISO 13849
Zasięg roboczy 0 ... 50 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 65 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 880 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba wejść aktywujących 1 Piece(s)
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 150 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia TÜV Nord
c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Instrukcja obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Nord - pdf