TFM 05 1510.Ex

Transponder

Numer produktu: 50110026

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
TFM 05 1110.Ex
Transponder
Numer artykułu: 50108070
  • Seria: TFM
  • Częstotliwośćrobocza: 13,56 MHz
  • Przeznaczony dla: RFM
  • Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -25 ... 60 °C
Numer artykułu: 50108070

Dostępność od ręki

Seria TFM
Przeznaczony dla RFM
Chip I-CodeSLI
Częstotliwość robocza 13,56 MHz
Konstrukcja Podkładka
Średnica wewnętrzna 15 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego Poliamid PA bez wzmocnienia
Masa netto 50 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 120 °C
Grupa Ex urządzenia II
Dopuszczalna temperatura powierzchni T=80 °C
Klasa temperatury gazów T4
Stopień ochrony przed zapłonem Ochrona "tD" przez obudowę"
nA nieiskrzący
Stopień ochrony IP 67
Obowiązujące normy ISO 15693
Numer taryfy celnej 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Deklaracja zgodności CE - pdf