TFU 05 2101.308
Transponder
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | TFU |
| Przeznaczony dla | RFU 61 / 81 |
| Chip | NXPG2XM |
| Częstotliwość robocza | 868 MHz |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 46 mm x 10 mm x 52 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
| Masa netto | 30 g |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 65 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 125 °C |
| Stopień ochrony | IP 68 |
| Obowiązujące normy | EPC1Gen2 |
| Numer taryfy celnej | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |