TKZ 13-30 SET
Reflektor
| zawarty | 100 szt. |
| Przeznaczony dla | Refleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK |
| Konstrukcja | okrągły |
| Grubość wymiaru montażowego | 17,6 mm |
| Średnica wymiaru montażowego | 31 mm |
| Średnica powierzchni refleksyjnej | 15 mm |
| Materiał reflektora | Tworzywo sztuczne |
| Materiał nośnika | Tworzywo sztuczne |
| Zmiana polaryzacji | Tak |
| Chemiczne oznaczenie materiału reflektora | PA |
| Masa netto | 131 g |
| Rodzaj mocowania | Klips |
| Rodzaj reflektora | Reflektor |
| Przeznaczony dla średnicy otworu | 12,5 ... 13,5 mm |
| Przeznaczony dla grubości materiału | 0,8 ... 5 mm |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -35 ... 45 °C |
| Temperatura obróbki | 5 ... 45 °C |
| Numer taryfy celnej | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |