VBT-5-75,4000

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50107870

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
CSL505-T05-75-M8
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu: 50131366
  • Seria: 505
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,3 ... 5 m
  • Długośćpola pomiarowego: 75 mm
Numer artykułu: 50131366

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Seria Vario
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Zasięg roboczy 0,7 ... 5 m (gwarantowany zasięg)
Długość pola pomiarowego 75 mm
Liczba wiązek 16 Piece(s)
Odstęp wiązek 5 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 4.000 mm
Liczba żył 3 -wire
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 12 mm x 160 mm x 58 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 45 °C
Stopień ochrony IP 54
Klasa ochrony III
Obowiązujące normy EN 60947-5-2 (wersja niemiecka)
Numer taryfy celnej 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Oprogramowanie konfiguracyjne - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf