VBT-50-2350-S8

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50107960

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
CSL505-T50-2350-VB-M8
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu: 50131671
  • Seria: 505
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,3 ... 5 m
  • Długośćpola pomiarowego: 2.350 mm
Numer artykułu: 50131671

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Seria Vario
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Zasięg roboczy 0,7 ... 5 m (gwarantowany zasięg)
Długość pola pomiarowego 2.350 mm
Liczba wiązek 48 Piece(s)
Odstęp wiązek 50 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 10 mm x 2.560 mm x 27 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 45 °C
Stopień ochrony IP 54
Klasa ochrony III
Obowiązujące normy EN 60947-5-2 (wersja niemiecka)
Numer taryfy celnej 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Oprogramowanie konfiguracyjne - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf