Z-3110 + KB-USB

Mobilny czytnik kodów kreskowych

Numer produktu: 50118358

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Mobilny czytnik kodów kreskowych
Numer artykułu: 50141806
  • Seria: IT14xx
  • Interfejs: RS 232
  • Czytelne rodzaje kodów: Code 39
  • Wielkośćmodułu, maks.: 0,127 ... 0,508 mm
Numer artykułu: 50141806
Seria Seria Z
zawarty Przewód USB
Czytelne rodzaje kodów 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Prędkość skanowania, typowa 200 scans/s
Odległość odczytu 0 ... 20 mm
Źródło światła LED, czerwony
Grupa LED 1
Rozdzielczość kamery poziomo 2.088 px
Rozdzielczość kamery pionowo 1 px
Kontrast kodu kreskowego (PCS) 30 %
Wielkość modułu 0,1 mm
Napięcie zasilania UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Rodzaj PS/2, USB, RS 232
Funkcja Proces
Funkcja Proces
Rodzaj przyłącza USB
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 91 mm x 63 mm x 171 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Masa netto 100 g
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Stopień ochrony IP 20
Numer taryfy celnej 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
Karta danych - pdf