HRT 25B/66

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50115131

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
HT25CI/2N
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50134236
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 1,3 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50134236

Dostępność od ręki

HT25CI/4P
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50134232
  • Seria: 25C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 1,3 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50134232

Dostępność od ręki

Seria 25B
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0 ... 1 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,005 ... 0,7 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,005 ... 0,6 m
Granica zakresu pracy 0 ... 1 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 850 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 20 mm [200 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 250 Hz
Czas reakcji 2 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,2 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 55 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66
IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf