HRT 25B/L6T.31-2500

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50134584

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
HRT 25B/L6T.32-2500
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50142316
  • Seria: 25B
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 2,5 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50142316
Seria 25B
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
Wersja specjalna 2niezależne wyjścia przełączające
Wejście przyuczania
Zasięg roboczy 0,05 ... 2,5 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0,05 ... 3 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 850 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 60 mm [1.000 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Powtarzalność 15 mm
Dryf temperaturowy 2 mm/K
Standardowy obiekt pomiarowy 50 x 50 mm²
Optyczna zasada pomiaru odstępu Time of Flight
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 32 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście przyuczania
Funkcja Blokada klawiatury
Przełączanie jasny/ciemny
Ustawienie zakresu odczytu
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 30 Hz
Czas reakcji 70 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.1
Typ portów A
Specyfikacja V1.1.1
SIO-Mode support Tak
Dane procesowe IN 1 bajt
Dual Channel Tak
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 5 -wire
Przekrój żyły 0,2 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 55 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Funkcja elementu obsługowego Przełączanie jasny/ciemny
Ustawienie zakresu odczytu
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 60 °C
Stopień ochrony IP 66
IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf