KF-ETY-20MLSD-20

Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego

Numer produktu: 50117732

Lista wyników: znaleziono 1 produktów
KF-ETW-FU47-20
Czujnik światłowodowy z tworzywa sztucznego
Numer artykułu: 50117733
  • Rodzajświatłowodu: Światłowód z tworzywa sztucznego (KF)
  • Zasada działania: Zasada wykrywania
  • Długośćświatłowodu: 2.000 mm
  • Materiałpłaszczaświatłowodu: PE
Numer artykułu: 50117733

Dostępność od ręki

Seria KF
Zasada działania Zasada wykrywania
Obszar zastosowania Zastosowania ogólne
Zasięg roboczy , gwarantowany zasięg
Wylot wiązki światła z boku
Rdzeń światłowodu Rdzeń jednowłóknowy
Materiał rdzenia światłowodu Tworzywo sztuczne
Minimalna średnica obiektu 0,5 mm
Konstrukcja prostopadłościenny
Średnica zewnętrzna 2,2 mm
Materiał głowicy Metal
Rodzaj Światłowód z tworzywa sztucznego (KF)
Długość światłowodu 2.000 mm
Materiał płaszcza światłowodu PE
Mocowanie głowicy czujnikowej 3 x M3
najmniejszy promień gięcia (ruchomy) R1
Ułożenie elastyczny
Tłumienie przy λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura otoczenia podczas pracy -55 ... 70 °C
Numer taryfy celnej 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Model 3D-CAD - zip
Ulotka informacyjna - pdf
Krótka wskazówka - pdf