LCS-2M30P-F20NNC-K020V
Czujnik pojemnościowy
| Seria | LCS-2 |
| Odstęp przełączania Sn | 2 ... 20 mm |
| Zabezpieczony odstęp przełączania | 16,2 mm |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 % |
| Prąd w obwodzie otwartym | 10 mA |
| Dryf temperaturowy, maks. (w % Sr) | 10 % |
| Powtarzalność, maks. (w % Sr) | 5 % |
| Znamionowy prąd roboczy | 200 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Liczba żył | 3 -wire |
| Przekrój żyły | 0,35 mm² |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 30 mm x 85 mm |
| Rozmiar gwintu | M30 x 1,5 mm |
| Rodzaj montażu | na równi z powierzchnią |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | Polibutylen (PBT) |
| Materiał aktywnej powierzchni | Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT) |
| Materiał przykrywki | Tworzywo sztuczne, Polibutylen (PBT) |
| Masa netto | 136 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Potencjometr |
| Funkcja elementu obsługowego | Ustawianie czułości |
| Regulowany odstęp przełączania | Tak |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ECLASS 16.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |