ODSL 9/V66-100-S12

Optyczny czujnik odległości

Numer produktu: 50111172

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
Kabel łączący
Numer artykułu: 50140174
  • Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12  - Wtyczki okrągłe, M12
  • Przyłącze 1, wersja: osiowy, female
  • Przyłącze 1, liczba biegunów: 5 Piece(s)
  • Przyłącze 2, wersja: osiowy, male
Numer artykułu: 50140174

Dostępność od ręki

ODS9L2.8/LA6-100-M12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu: 50137816
  • Seria: 9
  • Zakres pomiarowy, maks.: 50 ... 100 mm
  • Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, konfigurowalny, ustawienie fabr...
  • Schnittstelle: IO-Link
Numer artykułu: 50137816

Dostępność od ręki

Seria 9
Rodzaj systemu czujników Naprzeciw obiektu
MTTF 53 years
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 655 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2007
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1 mm
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Zakres pomiarowy 50 ... 100 mm
Rozdzielczość 0,01 mm
Dokładność 0,5 %
Wielkość odniesienia dokładność Odstęp pomiarowy
Powtarzalność 0,25 %
Wielkość odniesienia, powtarzalność Odstęp pomiarowy
Czas pomiaru 2 ms
Dryf temperaturowy 0,02 %/K
Referencjonowanie Nie
Zachowanie czarno-białe 0,5 %
Standardowy obiekt pomiarowy 50 x 50 mm²
Optyczna zasada pomiaru odstępu Triangulacja
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba wyjść analogowych 1 Piece(s)
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Napięcie
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe, obrotowy 90°
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 50 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Wyświetlacz LC
Liczba LED 2 Piece(s)
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Elementy sterujące Oprogramowanie komputerowe
Przyciski obsługowe
Wyświetlacz LC
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Oprogramowanie konfiguracyjne - V 6.1.0.0 - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf