Reflektory o wysokiej odporności
Reflektory o różnych konstrukcjach i formatach, z rozmiarem elementu refleksyjnego od 0,3 do 4 mm i wyjątkowo wytrzymałą powierzchnią, odporną np. na środki czyszczące i do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 12 produktów
MTKS 20x20.SC
Reflektor
Numer artykułu:
50151449
- Zależnie od kierunku: Nie
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 20 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 20 mm
TKS 50x50.1.SC
Reflektor
Numer artykułu:
50151448
- Zależnie od kierunku: Nie
- Rodzaj mocowania: przyklejany, Mocowanie przelotowe
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 51,3 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 51,2 mm
REF 6-S-20x40.P
Reflektor
Numer artykułu:
50137427
- Zależnie od kierunku: Tak
- Rodzaj mocowania: przykręcany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 16 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 38 mm
MTKS 12x20M.5
Reflektor
Numer artykułu:
50136824
- Zależnie od kierunku: Tak
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 12 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 20 mm
MTKS 7x7M.5
Reflektor
Numer artykułu:
50136823
- Zależnie od kierunku: Tak
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 7 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 7 mm
TKS 40x60.Chem
Reflektor
Numer artykułu:
50136383
- Zależnie od kierunku: Nie
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 37 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 56 mm
MTKS 14x23.P
Reflektor
Numer artykułu:
50106961
- Zależnie od kierunku: Nie
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 11 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 21 mm
TKS 20x40.P
Reflektor
Numer artykułu:
50106960
- Zależnie od kierunku: Nie
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 16 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 38 mm
TKS 40x60.P
Reflektor
Numer artykułu:
50106957
- Zależnie od kierunku: Nie
- Rodzaj mocowania: Mocowanie przelotowe, przyklejany
- Szerokośćpowierzchni refleksyjnej: 37 mm
- Wysokośćpowierzchni refleksyjnej: 56 mm
Dane artykułu z: 30.04.2026