Warianty standardowe (LED i laser)
Niezawodne wykrywanie nawet w przypadku obiektów odbijających światło, zasięg do 24 m, wysoce precyzyjne wyznaczanie położenia dzięki wyjątkowo małej plamce światła lasera.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 481 produktów
PRK5BPP.H1/2X-200-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50157144
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,03 ... 4,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
PRK5BPP.1X/4-200-M8.3
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50155803
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,02 ... 6 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
PRK25CL1.1/4P-200-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50155648
- Seria: 25C
- Zasięg roboczy, maks.: 0,2 ... 20 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Laser, czerwony
PRK5B/4X-200-M8.P1
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50155632
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,04 ... 1,25 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: LED, czerwony
PRK15PP/4X-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50155520
- Seria: 15
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 10 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
PRK5BPP.H1/4X-200-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50155477
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,03 ... 4,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
PRK5BPP.H1/4
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50155476
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,03 ... 4,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
PRK5BPP.H1/2X-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50155475
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,03 ... 4,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
PRK5BPP.H1/4X-200-M12
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50155474
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,03 ... 4,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
PRK5BPP.H1/PX-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50155473
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,03 ... 4,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
PRK5BPP.H1/4X-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50155472
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,03 ... 4,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
PRK5BPP.H1/2
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu:
50155471
- Seria: 5B
- Zasięg roboczy, maks.: 0,03 ... 4,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Źródłoświatła: Power PinPoint® LED, czerwony
Dane artykułu z: 11.11.2026