SLE518L1-K4/4-M12
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | 518 |
| Typ | 4, IEC/EN 61496, w połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B |
| SIL | 3, IEC 61508, w połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061, w połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B |
| Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1, w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym MSI-TRMB |
| MTTFd | 900 years, EN ISO 13849-1 |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849, w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym MSI-TRMB |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -15 ... 15 %, w tym tętnienie resztkowe |
| Prąd w obwodzie otwartym | 35 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | rozjaśniający |
| Częstotliwość przełączania | 500 Hz |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 22 mm x 91 mm |
| Rozmiar gwintu | M18 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | ABS, UL 94-V0 |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Masa netto | 30 g |
| Kolor obudowy | czarny |
| Rodzaj mocowania | Kątowniki montażowe |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Dopuszczenia | TÜV Süd UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |