SLSSR 46B.8
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
| Seria | 46 |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
| Wersja specjalna | Wejście aktywujące |
| Typ | 2, IEC/EN 61496 |
| Poziom wydajności (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 407 years, EN ISO 13849-1 |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 2, EN ISO 13849 |
| Zasięg roboczy | 0 ... 40 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 44 m (typowy zasięg) |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 624 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa LED | 1 |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Liczba wejść aktywujących | 1 Piece(s) |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Liczba żył | 4 -wire |
| Przekrój żyły | 0,2 mm² |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 100 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | TÜV Süd c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |