HT5.1/4

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50129400

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
HT5B/4
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50148002
  • Seria: 5B
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,002 ... 0,4 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50148002

Dostępność od ręki

HT23/4
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50138443
  • Seria: 23
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 0,4 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50138443

Czas dostawy ok. 21 dni roboczych
Seria 5
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
błąd czerni/bieli < 15% do 200 mm
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,005 ... 0,4 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,01 ... 0,3 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,015 ... 0,2 m
Granica zakresu pracy 0,005 ... 0,4 m (typowy zasięg)
Zakres regulacji 15 ... 400 mm
Przebieg wiązki zogniskowany
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 645 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Ostrość fix
Odstęp ogniska 200 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 3 -wire
Przekrój żyły 0,2 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11,4 mm x 32,1 mm x 17,8 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 50 g
Kolor obudowy czarny
czerwony
Rodzaj mocowania Dwie tuleje gwintowane M3
przez opcjonalny element mocujący
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M3 0,9 N·m
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Funkcja elementu obsługowego Ustawienie zakresu odczytu
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Wskazówki dotyczące zastosowania - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf