IHRT 46B/4.21-S12
Czujnik z tłumieniem tła
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | 46B |
| Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
| Wersja specjalna | Wyjście ostrzegawcze |
| Zasięg roboczy | 0 ... 1 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 1 m (typowy zasięg) |
| Przebieg wiązki | niezgodny |
| Źródło światła | LED, Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 850 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa LED | 1 |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | prostokątny |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 30 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | rozjaśniający |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | UB przełączający |
| Funkcja | Wyjście ostrzegawcze |
| Częstotliwość przełączania | 100 Hz |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Opóźnienie gotowości | 100 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 24,5 mm x 76,9 mm x 51,2 mm |
| Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne |
| Masa netto | 110 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Potencjometr wieloobrotowy |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |