LE412BL2.1/NX-M12

Odbiornik bariery świetlnej jednokierunkowej

Numer produktu: 50140162

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 412B
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Zasięg roboczy patrz nadajnik
Maks. moc lasera 0,001 W
Czas trwania impulsu 4,6 µs
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 36 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 20 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 10 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 5.000 Hz
Czas reakcji 0,1 ms
Opóźnienie gotowości 20 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (Ø x L) 12 mm x 60 mm
Rozmiar gwintu M12 x 1 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej V2A
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 32 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Funkcja elementu obsługowego Ustawianie czułości
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 50 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf